Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10370186
305440059902
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 361,5393 Ft |
| 500 - 999 | 274,3646 Ft |
| 1000 + | 229,5844 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Belső menethossz | 10.0 mm |
| Belső menethossz | 0.394 in |
| Távtartó alakja | Hatlapú |
| Menetméret | M4 |
| Távtartó hossza | 1.575 in |
| Távtartó hossza | 40.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Típus | Male-Female Spacer |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Laptávolság | 8.0 mm |
| Laptávolság | 0.315 in |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 110 °C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 230 °F |