Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M3 40.0 mm

Külső-belső menetes poliamid állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10370155

Gyártói cikkszám:

305340059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 403,0494 Ft
500 - 999 305,8296 Ft
1000 + 255,9396 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

40.305 Ft

100 x 403,0494 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Távtartó hossza 40.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus Male-Female Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot