Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M3 20.0 mm

Külső-belső menetes poliamid állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10132616

Gyártói cikkszám:

305320059902

2800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 264,4431 Ft
500 - 999 202,5703 Ft
1000 + 162,7018 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.444 Ft

100 x 264,4431 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó alakja Hatlapú
Menetméret M3
Távtartó hossza 20.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Típus Male-Female Spacer
Vámtarifaszám 3926909790
Laptávolság 6.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 110 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot