Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M2.5 16.0 mm

A kerek menetes távtartó 25%-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10369043

Gyártói cikkszám:

300251659935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 198,3689 Ft
1000 + 165,9897 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

99.184 Ft

500 x 198,3689 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 7.5 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M2.5
Átmérő 6.0 mm
Távtartó hossza 16.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Round Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot