Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M2.5 12.0 mm

A kerek menetes távtartó 30%-os üvegszálerősítésű POM-ből készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10369005

Gyártói cikkszám:

300251200038

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 182,8843 Ft
1000 + 153,0517 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

91.442 Ft

500 x 182,8843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső menethossz 6.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M2.5
Átmérő 6.0 mm
Távtartó hossza 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Típus Round Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot