Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M2.5 5.0 mm

A kerek menetes távtartó 25%-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10368923

Gyártói cikkszám:

300250559935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 165,0313 Ft
1000 + 132,5562 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

82.516 Ft

500 x 165,0313 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 2.5 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M2.5
Átmérő 6.0 mm
Távtartó hossza 5.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Round Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot