Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M2.5 4.0 mm

A kerek menetes távtartó 25%-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10368893

Gyártói cikkszám:

300250400038

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 158,3912 Ft
1000 + 127,2168 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

79.196 Ft

500 x 158,3912 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső menethossz 2.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M2.5
Átmérő 6.0 mm
Távtartó hossza 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Típus Round Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot