Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M2 10.0 mm

A kerek menetes távtartó 25%-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10368831

Gyártói cikkszám:

300200359935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 215,4142 Ft
500 - 999 165,0313 Ft
1000 + 132,5562 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.541 Ft

100 x 215,4142 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M2
Átmérő 5.0 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Round Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot