Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M5 35.0 mm

A kerek menetes távtartó 30%-os üvegszálerősítésű POM-ből készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10368718

Gyártói cikkszám:

300053500035

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 392,5347 Ft
1000 + 303,1051 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

196.267 Ft

500 x 392,5347 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Átmérő 10.0 mm
Távtartó hossza 35.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Round Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot