Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M5 18.0 mm

A kerek menetes távtartó 30%-os üvegszálerősítésű POM-ből készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10368633

Gyártói cikkszám:

300051800035

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 249,2309 Ft
1000 + 178,6675 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

124.615 Ft

500 x 249,2309 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső menethossz 9.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Átmérő 10.0 mm
Távtartó hossza 18.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Round Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot