Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M3 8.0 mm

Külső-belső menetes nejlon állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10339725

Gyártói cikkszám:

1306280

430 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 65,7168 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

32.858 Ft

500 x 65,7168 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 8.0 mm
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Távtartó hossza 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Típus Female-Male Threaded Standoff
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot