Menü Keresés

Alacsony profilú láb 44.0 mm M10 Fekete

PE Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 44.0 mm | 1.732 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra cikkszám:

10294086

Gyártói cikkszám:

499810

166 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 397,1897 Ft
1250 - 2499 389,2078 Ft
2500 + 381,2396 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

99.297 Ft

250 x 397,1897 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 44.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot