Menü Keresés

Állítható láb 48.0 mm M8 60.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351604

Gyártói cikkszám:

148480669911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.503,3543 Ft
50 - 999 806,6191 Ft
1000 + 497,8869 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.034 Ft

10 x 1.503,3543 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 48.0 mm
Menethossz 60.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot