Menü Keresés

Állítható láb 38.0 mm M8 90.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351437

Gyártói cikkszám:

148380969911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.807,5546 Ft
50 - 999 1.171,1284 Ft
1000 + 883,9733 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.076 Ft

10 x 1.807,5546 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 38.0 mm
Menethossz 90.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot