Menü Keresés

Állítható láb 38.0 mm M8 50.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351390

Gyártói cikkszám:

148380569911

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.104,4942 Ft
50 - 999 592,5466 Ft
1000 + 365,7004 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.045 Ft

10 x 1.104,4942 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 38.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot