Menü Keresés

Állítható láb 38.0 mm M10 60.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351307

Gyártói cikkszám:

148300669911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.519,9203 Ft
50 - 999 814,8885 Ft
1000 + 503,0485 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.199 Ft

10 x 1.519,9203 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 38.0 mm
Menethossz 60.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot