Menü Keresés

Alacsony profilú láb 20.0 mm M6 20.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10324790

Gyártói cikkszám:

020301069903

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 789,122 Ft
50 - 499 645,7635 Ft
500 + 200,9017 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.891 Ft

10 x 789,122 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Talpátmérő 20.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Low Profile
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot