A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.036,7785 Ft - 1.036,7785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 238,4014 Ft - 571,8133 Ft | 2 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 195,5074 Ft - 469,9265 Ft | 679 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 195,8634 Ft - 470,9661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 201,5452 Ft - 483,442 Ft | 95 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 947,8144 Ft - 947,8144 Ft | 4924 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 887,7794 Ft - 887,7794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 780,7705 Ft - 916,7495 Ft | 550 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 779,1276 Ft - 914,6959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 484,0043 Ft - 1.268,5295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
5.709 in
145.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 183,8017 Ft - 441,8556 Ft | 400 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 242,3855 Ft - 582,2098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 217,8649 Ft - 523,9888 Ft | 600 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 444,1498 Ft - 1.070,8503 Ft | 180 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 193,3307 Ft - 463,6886 Ft | 2944 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 302,6396 Ft - 843,1646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 208,6508 Ft - 501,1163 Ft | 16 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 151,2034 Ft - 363,8811 Ft | 1000 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 176,1347 Ft - 176,1347 Ft | 500 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 268,1383 Ft - 643,5498 Ft | 25 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz