A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470,4228 Ft - 1.133,23 Ft | 60 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 819,3654 Ft - 962,2721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 180,7897 Ft - 500,0766 Ft | 4 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 206,077 Ft - 570,7736 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13.527,9022 Ft - 13.527,9022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 23.159,1943 Ft - 23.159,1943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 14.900,2884 Ft - 14.900,2884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 25.732,4457 Ft - 25.732,4457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 10.734,1024 Ft - 10.734,1024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 21.321,1635 Ft - 21.321,1635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 20.218,3395 Ft - 20.218,3395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 10.170,4302 Ft - 10.170,4302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Asymmetrical
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 7.842,9489 Ft - 18.885,0807 Ft | 26 Raktáron |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8.543,9048 Ft - 9.731,6427 Ft | 4 Raktáron |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21.176,8714 Ft - 25.121,7637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Rigid
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 29.832,0865 Ft - 29.832,0865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Rigid
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 27.346,3549 Ft - 32.344,2556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Rigid
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 10255223 | 540,9794 Ft - 540,9794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Rigid
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
| 12.036,4865 Ft - 14.306,1262 Ft | 1 Raktáron |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 502,7335 Ft - 502,7335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Rigid
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz