Menü Keresés

Mágneszár 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Szürke

Essentra cikkszám:

10201831

Gyártói cikkszám:

1222637

98 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 6.643,4309 Ft
100 + 2.772,8252 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.643 Ft

1 x 6.643,4309 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Polikarbonát
Rögzítő mechanizmus Zár
Szín Szürke
Mágnes anyaga Neodímium
Rögzítés típusa Screw on
Záróelem súlya 10.0 g
Teljes hossz 45.0 mm
Teljes szélesség 10.0 mm
Lemezhossz 30.0 mm
Lemezvastagság 3.0 mm
Lemezszélesség 11.0 mm
Tok anyaga PC
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság 20.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 37.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot