10201640
1222618
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 2.412,0124 Ft |
50 + | 1.006,85 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tok anyaga | Polibutilén tereftalát |
---|---|
Rögzítő mechanizmus | Zár |
Szín | Szürke |
Mágnes anyaga | Ferrit |
Rögzítés típusa | Screw On |
Záróelem súlya | 14.0 g |
Záróelem súlya | 14.0 g |
Teljes hossz | 1.339 in |
Teljes hossz | 34.0 mm |
Teljes szélesség | 0.472 in |
Teljes szélesség | 12.0 mm |
Lemezhossz | 30.0 mm |
Lemezhossz | 1.181 in |
Lemezvastagság | 1.6 mm |
Lemezvastagság | 0.063 in |
Lemezszélesség | 11.0 mm |
Lemezszélesség | 0.433 in |
Tok anyaga | PBT |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 20.0 mm |
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 0.787 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 25.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 0.984 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz