10201497
1222601
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 5 | 9.304,9619 Ft |
| 6 + | 3.875,5533 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Polibutilén tereftalát |
|---|---|
| Rögzítő mechanizmus | Zár |
| Szín | Fehér |
| Mágnes anyaga | Ferrit |
| Rögzítés típusa | Screw On |
| Záróelem súlya | 100.0 g |
| Záróelem súlya | 100.0 g |
| Teljes hossz | 4.173 in |
| Teljes hossz | 106.0 mm |
| Teljes szélesség | 14.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.551 in |
| Lemezhossz | 3.11 in |
| Lemezhossz | 79.0 mm |
| Lemezvastagság | 2.0 mm |
| Lemezvastagság | 0.079 in |
| Lemezszélesség | 14.0 mm |
| Lemezszélesség | 0.551 in |
| Tok anyaga | PBT |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 2.559 in |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 65.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 3.701 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 94.0 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz