Menü Keresés

Mágneszár 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Fehér

Essentra cikkszám:

10201480

Gyártói cikkszám:

1222600

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 9.221,789 Ft
12 + 3.843,5985 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.222 Ft

1 x 9.221,789 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Polibutilén tereftalát
Rögzítő mechanizmus Zár
Szín Fehér
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Screw On
Záróelem súlya 53.5 g
Teljes hossz 86.0 mm
Teljes szélesség 11.0 mm
Lemezhossz 30.0 mm
Lemezvastagság 2.0 mm
Lemezszélesség 11.0 mm
Tok anyaga PBT
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság 20.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 77.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot