10201466
1222598
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 11 | 4.813,6283 Ft |
| 12 + | 2.005,7045 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Polibutilén tereftalát |
|---|---|
| Rögzítő mechanizmus | Zár |
| Szín | Fehér |
| Rögzítés típusa | Screw On |
| Záróelem súlya | 45.0 g |
| Záróelem súlya | 45.0 g |
| Teljes hossz | 2.362 in |
| Teljes hossz | 60.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.709 in |
| Teljes szélesség | 18.0 mm |
| Lemezhossz | 0.787 in |
| Lemezhossz | 20.0 mm |
| Lemezvastagság | 0.079 in |
| Lemezvastagság | 2.0 mm |
| Lemezszélesség | 0.512 in |
| Lemezszélesség | 13.0 mm |
| Tok anyaga | PBT |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 0.394 in |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 10.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.969 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 50.0 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz