10201442
1222596
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 2 - 11 | 3.202,1545 Ft |
| 12 + | 1.370,4694 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Polibutilén tereftalát |
|---|---|
| Rögzítő mechanizmus | Zár |
| Szín | Fehér |
| Rögzítés típusa | Screw On |
| Záróelem súlya | 26.0 g |
| Záróelem súlya | 26.0 g |
| Teljes hossz | 50.5 mm |
| Teljes hossz | 1.988 in |
| Teljes szélesség | 17.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.669 in |
| Lemezhossz | 1.181 in |
| Lemezhossz | 30.0 mm |
| Lemezvastagság | 2.0 mm |
| Lemezvastagság | 0.079 in |
| Lemezszélesség | 11.5 mm |
| Lemezszélesség | 0.453 in |
| Tok anyaga | PBT |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 0.787 in |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 20.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 42.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.654 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz