10494493
1222593
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 99 | 1.840,1992 Ft |
| 100 + | 767,1342 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Akrilnitril-butadién-sztirol |
|---|---|
| Rögzítő mechanizmus | Zár |
| Szín | Fekete |
| Mágnes anyaga | Ferrit |
| Rögzítés típusa | Screw On |
| Záróelem súlya | 16.3 g |
| Záróelem súlya | 16.3 g |
| Teljes hossz | 45.0 mm |
| Teljes hossz | 1.772 in |
| Teljes szélesség | 14.5 mm |
| Teljes szélesség | 0.571 in |
| Lemezhossz | 26.0 mm |
| Lemezhossz | 1.024 in |
| Lemezvastagság | 1.4 mm |
| Lemezvastagság | 0.055 in |
| Lemezszélesség | 12.0 mm |
| Lemezszélesség | 0.472 in |
| Tok anyaga | ABS |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.417 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 36.0 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz