10201367
1222588
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 99 | 1.528,3009 Ft |
| 100 + | 639,2603 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Polietilén |
|---|---|
| Rögzítő mechanizmus | Zár |
| Szín | Fehér |
| Mágnes anyaga | Ferrit |
| Rögzítés típusa | Screw On |
| Záróelem súlya | 12.0 g |
| Záróelem súlya | 12.0 g |
| Teljes hossz | 1.614 in |
| Teljes hossz | 41.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.728 in |
| Teljes szélesség | 18.5 mm |
| Lemezhossz | 0.906 in |
| Lemezhossz | 23.0 mm |
| Lemezszélesség | 0.472 in |
| Lemezszélesség | 12.0 mm |
| Tok anyaga | PE |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.26 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 32.0 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz