Menü Keresés

Mágneszár 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

Essentra cikkszám:

10201862

Gyártói cikkszám:

1222641

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 199 15.709,2709 Ft
200 + 6.544,5049 Ft
Standard csomagolás: 200

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.709 Ft

1 x 15.709,2709 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 8302420090
Rögzítő mechanizmus Zár
Mágnes anyaga Szamárium-kobalt
Rögzítés típusa Screw On
Záróelem súlya 11.0 g
A rögzítőfuratok közötti távolság 30.0 mm
Teljes magasság 11.0 mm
Teljes szélesség 7.0 mm
Teljes hossz 39.0 mm
Menetátmérő 4.2 mm
Tok anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot