Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

This 7/8"-14 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra cikkszám:

10310984

Gyártói cikkszám:

BLM8B

1900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 140,3037 Ft
2000 + 58,8048 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

28.061 Ft

200 x 140,3037 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 29.4 mm
H 19.1 mm
L 11.9 mm
SW 20.6 mm
Menetméret 7/8 - 14 in UNF
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot