Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

This 5/8"-18 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra cikkszám:

10149423

Gyártói cikkszám:

BLM6B

3400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 142,3225 Ft
5000 + 59,0175 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

71.161 Ft

500 x 142,3225 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 20.8 mm
H 17.5 mm
L 9.5 mm
SW 14.3 mm
Menetméret 5/8 - 18 in UNF
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot