Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

This 9/16"-18 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra cikkszám:

10310960

Gyártói cikkszám:

BLM5B

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 5999 111,0316 Ft
6000 + 46,5228 Ft
Standard csomagolás: 6000

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

66.619 Ft

600 x 111,0316 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 20.3 mm
H 17.1 mm
L 8.9 mm
SW 21.3 mm
Menetméret 9/16 - 18 in UNF
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot