Menü Keresés

Menetes dugó BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

A sárga HDPE menetes O-gyűrűs dugó O-gyűrűje nitrilből készül, BSP/Gas menetek szivárgásvédelméhez biztosít vízhatlan tömítést.
Essentra cikkszám:

10287118

Gyártói cikkszám:

498688

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 327,2138 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

32.721 Ft

100 x 327,2138 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 68.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 36.0 mm
Menetméret 2 in - 11 BSP
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot