Menü Keresés

Menetes dugó BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

A sárga HDPE menetes O-gyűrűs dugó O-gyűrűje nitrilből készül, BSP/Gas menetek szivárgásvédelméhez biztosít vízhatlan tömítést.
Essentra cikkszám:

10287101

Gyártói cikkszám:

498687

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 313,8963 Ft
400 + 261,6645 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.390 Ft

100 x 313,8963 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 62.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 36.0 mm
Menetméret 1 3/4 in - 11 BSP
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

A 498687sz. terméket helyettesíti:

O-gyűrűs menetes dugók BSP menetek 1.3/4 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga
Essentra cikkszám: 10630563
Gyártói cikkszám: 467137

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot