Menü Keresés

Menetes dugó BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

A sárga HDPE menetes O-gyűrűs dugó O-gyűrűje nitrilből készül, BSP/Gas menetek szivárgásvédelméhez biztosít vízhatlan tömítést.
Essentra cikkszám:

10287088

Gyártói cikkszám:

498685

120 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 185,5901 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

46.398 Ft

250 x 185,5901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 50.0 mm
H 23.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Menetméret 1 1/4 in - 11 BSP
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

A 498685sz. terméket helyettesíti:

O-gyűrűs menetes dugók BSP menetek 1.1/4 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga
Essentra cikkszám: 10634073
Gyártói cikkszám: 467135

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot