Menü Keresés

Menetes dugó BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

A sárga HDPE menetes O-gyűrűs dugó O-gyűrűje nitrilből készül, BSP/Gas menetek szivárgásvédelméhez biztosít vízhatlan tömítést.
Essentra cikkszám:

10287057

Gyártói cikkszám:

498682

3500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 35,041 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.521 Ft

500 x 35,041 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.0 mm
H 19.7 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Menetméret 1/4 in - 19 BSP
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot