Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M48 x 2;0 55.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M48 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10286937

Gyártói cikkszám:

498670

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 280,7357 Ft
500 + 234,4399 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

28.074 Ft

100 x 280,7357 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 55.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 30.0 mm
Menetméret M48 x 2;0
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

A 498670sz. terméket helyettesíti:

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M48 x 2.0 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga
Essentra cikkszám: 10633465
Gyártói cikkszám: 467112

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot