Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók M27 x 2;0 33.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M27 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10286913

Gyártói cikkszám:

498668

448 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 140,9625 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

35.241 Ft

250 x 140,9625 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 33.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 19.0 mm
Menetméret M27 x 2;0
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot