Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M38 x 1;5 48.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M38 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10286906

Gyártói cikkszám:

498667

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 699 172,2725 Ft
700 + 144,6129 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.227 Ft

100 x 172,2725 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 48.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Menetméret M38 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

A 498667sz. terméket helyettesíti:

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M38 x 1.5 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga
Essentra cikkszám: 10450871
Gyártói cikkszám: 467103

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot