Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M36 x 1;5 45.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M36 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10286890

Gyártói cikkszám:

498666

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 599 167,8239 Ft
600 + 140,9081 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.782 Ft

100 x 167,8239 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 45.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Menetméret M36 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

A 498666sz. terméket helyettesíti:

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M36 x 1.5 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga
Essentra cikkszám: 10626962
Gyártói cikkszám: 467102

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot