Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M14 x 1;5 22.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M14 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10286876

Gyártói cikkszám:

498664

4550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 45,7204 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.860 Ft

500 x 45,7204 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 22.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 10.0 mm
Menetméret M14 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot