Menü Keresés

Menetes dugó BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

A sárga HDPE menetes O-gyűrűs dugó O-gyűrűje nitrilből készül, BSP/Gas menetek szivárgásvédelméhez biztosít vízhatlan tömítést.
Essentra cikkszám:

10285879

Gyártói cikkszám:

498557

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 138,5347 Ft
500 - 1999 60,2168 Ft
2000 + 50,4215 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.927 Ft

50 x 138,5347 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 29.5 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 17.0 mm
Menetméret 5/8 in - 14 BSP
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

A 498557sz. terméket helyettesíti:

O-gyűrűs menetes dugók BSP menetek 5/8 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga
Essentra cikkszám: 10633489
Gyártói cikkszám: 467131

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot