Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M33 x 2;0 40.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M33 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10285794

Gyártói cikkszám:

498549

27 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 190,0386 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

47.510 Ft

250 x 190,0386 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 40.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Menetméret M33 x 2;0
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot