Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M30 x 2;0 38.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M30 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10285787

Gyártói cikkszám:

498548

750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 157,7762 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

39.444 Ft

250 x 157,7762 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 22.0 mm
Menetméret M30 x 2;0
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot