Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M24 x 1;5 30.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M24 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10285749

Gyártói cikkszám:

498543

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1499 102,7096 Ft
1500 + 85,9679 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

25.677 Ft

250 x 102,7096 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 30.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 17.0 mm
Menetméret M24 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

A 498543sz. terméket helyettesíti:

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M24 x 1.5 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga
Essentra cikkszám: 10450864
Gyártói cikkszám: 467097

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot