Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel Metrikus menetek M24 LDPE-PIR + NEOPREN Piros

A menetes O-gyűrűs dugó egy összenyomott karimás szegélyből és egy O-gyűrűből áll, amelyek vízzáró tömítést képeznek a hidraulikus menetes szerelvények szivárgásának megakadályozására. Nitril O-gyűrűvel rendelkezik az M24-es metrikus menetek védelmére. Piros színű és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20597740

Gyártói cikkszám:

20597740

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 116,5516 Ft
2500 - 12499 83,2512 Ft
12500 + 74,926 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

29.138 Ft

250 x 116,5516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 31.3 mm
H 18.5 mm
h 13.8 mm
SW1 30.0 mm
Menet méret M24 x 1.5
Menetszabvány Metrikus
Típus 2
Szín Piros
Anyag LDPE-PIR + NEOPRENE
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot