Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel Metrikus menetek M10 Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Sárga

A menetes dugó tömítéssel hőálló és TPE/TPV alátéttömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását. Metrikus menettel rendelkezik, és kézzel vagy csavarhúzóval szerelhető. -30°C és 90°C közötti hőmérsékletnek ellenáll. Sárga színű és PA6-ból készült.
Essentra cikkszám:

20597382

Gyártói cikkszám:

20597382

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 90,2477 Ft
5000 - 24999 64,4626 Ft
25000 + 58,0164 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

45.124 Ft

500 x 90,2477 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 17.0 mm
H 16.5 mm
h 9.0 mm
SW1 10.0 mm
SW2 7.0 mm
Menet méret M10 x 1.5
Menetszabvány Metrikus
Típus 1
Szín Sárga
Anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot