20217815
20217815
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 3.232,00 Ft |
| 10 - 19 | 2.908,00 Ft |
| 20 - 49 | 2.748,00 Ft |
| 50 - 99 | 2.584,00 Ft |
| 100 - 499 | 2.100,00 Ft |
| 500 + | 1.940,00 Ft |
| Betét típusa | Vékonyfalú |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M5 x 0.80 |
| Int. thread type d1 | Coarse |
| E x t. thread type d2 | Coarse |
| l1 | 8.0 |
| Inst. tap drill size | 6.9 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz