20218942
20218942
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 90.904,00 Ft |
10 - 19 | 81.812,00 Ft |
20 - 49 | 77.268,00 Ft |
50 + | 72.724,00 Ft |
Int d1 tol 2B | 1-1/2"-6 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1-7/8"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 2.00 |
Inst tool ref | W0160 |
Inst. tap drill size | 1-13/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-7/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 2.28 |
Removal drill size | 1-23/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Anyag | Szénacél |
Betét típusa | Heavy Duty |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz