Menü Keresés

Menetes betét 0.43 5/16"-18 Vékonyfalú Szénacél

A vékony faló menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen fel- és leszerelhető, speciális fúrás nélkül. Biztonságos rögzítést biztosít, így a betét nem mozdul el. Hüvelyk méretben szállított és szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20218706

Gyártói cikkszám:

20218706

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.192,00 Ft
10 - 19 1.072,00 Ft
20 - 49 1.012,00 Ft
50 - 99 952,00 Ft
100 - 499 776,00 Ft
500 + 716,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.192 Ft

1 x 1.192,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16"-14
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst. tap drill size 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Anyag Szénacél
Betét típusa Vékonyfalú
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot