20218539
20218539
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 25.796,00 Ft |
| 10 - 19 | 23.216,00 Ft |
| 20 - 49 | 21.928,00 Ft |
| 50 - 99 | 20.636,00 Ft |
| 100 + | 16.768,00 Ft |
| Int d1 tol 2B | 5/8" - 11 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 1" - 12 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 0.87 |
| Inst. tap drill size | 15/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1"-12 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Betét típusa | Nagy teherbírású |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz